Fallback image
Emerson Wireless 1410S Gateway with 781S Smart Antenna

Antenna Smart Emerson wireless 781S

The Emerson Wireless 781S Smart Antenna, for use with the 1410S Gateway, supports remote locations up to 1300 ft (400 m).

L'antenna Smart 781S Emerson wireless è progettata per l'uso con il gateway 1410S Emerson. La 781S Emerson wireless consente una posizione remota dell'antenna fino a 1300 piedi (400 m), consentendo il montaggio del gateway in una posizione facilmente accessibile, mentre la 781S Emerson wireless può essere installata in aree pericolose, se necessario, in prossimità dei punti dati. Questa soluzione offre agli impianti industriali una maggiore scalabilità e flessibilità per la creazione di infrastrutture wireless.

Caratteristiche principali

  • Le uscite a sicurezza intrinseca integrate su posizioni Classe 1/Div 1 o Zona 0/1 offrono un'accessibilità migliorata
  • Ampia distanza di cablaggio dell'antenna fino a 1300 piedi (400 m) per una maggiore flessibilità di installazione
  • Le reti e l’installazione personalizzabili consentono agli utenti di creare una rete da campo wireless per adattarsi alle esigenze anche delle applicazioni più difficili e dei requisiti del sito
  • Oltre il 99% di affidabilità dei dati con sicurezza comprovata nel settore
  • La maggiore capacità della rete consente agli utenti di rafforzare o aggiungere dispositivi alle reti WirelessHART facilmente e di connettersi allo stesso tempo ai sistemi host e alle applicazioni di gestione dei dati
  • Il Gateway 1410S wireless Emerson, l'antenna Smart 781S wireless Emerson e l'access point serie Catalyst IW6300 Heavy Duty di Cisco creano insieme l'access point wireless di Emerson, offrendo l'evoluzione della connettività IIoT con una singola soluzione