Fallback image
Flexim FLUXUS F401 Heavy Duty Portable Ultrasonic Water Flow Meter

Flexim FLUXUS F401 - Misuratore di portata d'acqua a ultrasuoni portatile per impieghi gravosi

The robust Flexim FLUXUS F401 clamp-on flow meter is ideal for use in the drinking water sector. It measures precisely and drift-free even at very low flow rates, regardless of pipe material and size.

Flexim FLUXUS F401 è il misuratore di portata ideale per campagne di misura a lungo termine sul campo. Questo misuratore portatile per impieghi gravosi si può installare senza interrompere il processo e l'installazione può essere completata in pochi minuti. Le misure rilevate sono accurate e altamente ripetibili, non influenzate dalla deriva. Grazie all'eccellente capacità di misurare le basse portate (fino a 0,01 m/s/0,03 ft/s), il FLUXUS F401 è ideale come misuratore di portata per l'acqua potabile, in cui le basse portate sono comuni. Il robusto segnale emesso e la tecnologia di soppressione del rumore ne consentono l'uso su tubi molto grandi e sui materiali più difficili, come acciaio vecchio e arrugginito, GRP o anche cemento armato.

Caratteristiche principali

  • Design estremamente robusto.
  • Ideale per lunghe campagne di misura sul campo.
  • Installazione facile e rapida senza apportare modifiche ai tubi.
  • Piani di accoppiamento permanenti.
  • Trasduttori IP68.