Fallback image
Flexim FLUXUS F532 Thermal Energy Non-Intrusive Heat and Cold Metering

Flexim FLUXUS F532 TE - Misurazione non intrusiva di calore e freddo

The Flexim FLUXUS F532 TE is a compact clamp-on thermal energy meter with integrated heat flow calculation for water and all water-glycol mixtures, designed for heating and cooling measurements.

Il Flexim FLUXUS F532 TE è un misuratore di energia termica compatto con calcolo integrato del flusso di calore per l'acqua e tutte le miscele acqua-glicole. Il FLUXUS F532 Thermal Energy è stato progettato appositamente per misurare il riscaldamento e il raffreddamento in applicazioni di automazione nell'industria e per gli edifici. In base al metodo consolidato della differenza di tempo di transito, la portata in volume viene misurata in modo non intrusivo con gli ultrasuoni e le temperature di mandata e ritorno vengono registrate tramite 2 ingressi di temperatura. Sono inclusi anche totalizzatori per l'energia termica totale.

Dotato di interfacce USB e LAN e serve le comuni interfacce di comunicazione Modbus TCP, Modbus RTU, BACnet MS/TP, BACnet IP e M-Bus.

Caratteristiche principali

  • Misuratore di energia termica non intrusivo.
  • Calibrazione di fabbrica tracciabile secondo PTB.
  • Sensori di temperatura abbinati e calcolo della quantità di calore secondo EN 1434.
  • Dinamiche di misura estreme, dalle portate più basse a quelle più alte: anche le portate più basse di notte vengono registrate senza alcuna incertezza.
  • Retrofitting semplice e conveniente senza interruzione della fornitura.
  • Interfaccia USB e LAN.
  • Interfacce di comunicazione Modbus TCP, Modbus RTU, BACnet MS/TP, BACnet IP, M-Bus.
  • Verifica avanzata del misuratore.