Fallback image
Flexim FLUXUS F608 Portable Flow Meter for Hazardous Areas

Flexim FLUXUS F608 - Misuratore di portata per aree pericolose portatile

The Flexim FLUXUS F608 portable liquid flow meter, based on the highly reliable and versatile F601, has been specifically engineered for use in hazardous areas. It is FM Class I Division 2 approved.

Il misuratore di portata per liquidi Flexim FLUXUS F608 portatile, basato sull'ampiamente utilizzato, altamente affidabile e versatile F601, è stato specificamente progettato per l'uso in aree pericolose ed è approvato FM Classe I Divisione 2. Grazie a un elevato grado di flessibilità, senza compromettere la sicurezza, gli utenti non sono più obbligati a ottenere un permesso per lavorazioni a caldo, rendendo l'accesso alle aree pericolose molto più semplice e meno dispendioso in termini di tempo. L'alloggiamento in fibra di carbonio estremamente resistente, insieme al design robusto del trasduttore, assicura un'elevata protezione dagli urti e la resistenza a olio, acqua e molti altri liquidi. L'F608 condivide la stessa efficiente gestione della batteria dell'F601 e garantisce oltre 14 ore di tempo di misura a distanza.

Caratteristiche principali

  • Messa in opera immediata.
    Accesso diretto alle aree pericolose.
    Configurazione rapida e facile (meno di 5 minuti).
    Riconoscimento automatico del trasduttore.
    Guida utente intuitiva.
  • Massima versatilità.
    Gamma di applicazioni senza confronti.
    Accuratezza eccezionale anche in caso di fluidi contenenti solidi e gas, grazie alla modalità HybridTrek.
    Batteria agli ioni di litio integrata ad alta capacità (oltre 14 ore di misurazioni in remoto).
  • Precisi e affidabili.
    Tutti i trasduttori sono calibrati a umido.
    Alta precisione per portate alte e basse.
    Punto zero stabile, senza derive.