Fallback image
Flexim FLUXUS G631

Flexim™ FLUXUS F631 BA - Misuratore di portata a ultrasuoni portatile clamp-on per liquidi

Flexim FLUXUS F631 BA è un misuratore di portata a ultrasuoni portatile clamp-on per tutti i tipi di liquidi.

Flexim FLUXUS F631 è pronto per la misurazione in 5 minuti ed è il misuratore di portata portatile clamp-on ideale per le attività di assistenza e manutenzione, per il controllo e la verifica dei punti di misura non coperti da indicatori permanenti o anche per la sostituzione temporanea di misuratori di portata installati in modo permanente.<br> Con la sua batteria agli ioni di litio, l'F631 consente fino a 24 ore di misurazione autonoma. I trasduttori abbinati e accoppiati, insieme a sofisticati algoritmi che rilevano gli echi delle pareti dei tubi e il posizionamento errato dei trasduttori, garantiscono misurazioni affidabili e altamente precise, anche in condizioni applicative difficili.<br> Con la famiglia FLUXUS 631, Emerson offre anche misuratori portatili di portata ed energia per gas, liquidi e vapore.

Caratteristiche principali

  • Tempo di funzionamento 24 ore su 24
  • Modalità risparmio energetico fino a 80 giorni Correzione dei
  • disturbi di flusso per consentire misurazioni affidabili in condizioni di ingresso idraulico brevi
  • Diagnostica avanzata che fornisce chiarezza sulla stabilità e la qualità delle misurazioni
  • Modalità NoiseTrek per fluidi con impurità