Fallback image
Flexim FLUXUS G631

Flexim™ FLUXUS F631 EE - Misuratore di portata ed energia a ultrasuoni portatile clamp-on per liquidi

FLUXUS F631 EE è un misuratore di portata a ultrasuoni portatile per tutti i tipi di liquidi, con una funzione integrata per il calcolo del flusso di energia.

Il Flexim FLUXUS F631 EE portatile è progettato specificamente per la misurazione temporanea dell'energia di riscaldamento e raffreddamento, combinando la misurazione della portata e della temperatura con il calcolo dell'energia termica per i liquidi in un unico dispositivo.<br/>Il modello F631 EE misura la portata volumetrica in modo non intrusivo utilizzando trasduttori a ultrasuoni clamp-on. Contemporaneamente, le sonde di temperatura monitorano le temperature delle linee di mandata e di ritorno del sistema di riscaldamento o raffreddamento. In base alla differenza di temperatura, alla portata volumetrica misurata e alle proprietà fisiche del fluido (con i dati dell'entalpia del liquido memorizzati nel dispositivo), vengono calcolate le prestazioni di riscaldamento o raffreddamento. Con la famiglia FLUXUS 631, Emerson offre anche misuratori di portata ed energia portatili per gas e vapore.

Caratteristiche principali

  • Tempo di funzionamento 24 ore su 24
  • Modalità risparmio energetico fino a 80 giorni Correzione dei
  • disturbi del flusso per consentire misure affidabili in condizioni di ingresso idraulico brevi
  • Diagnostica avanzata che fornisce chiarezza sulla stabilità e la qualità delle misurazioni
  • Modalità NoiseTrek per fluidi con impurità
  • Ingressi di temperatura per il calcolo del flusso di energia