Fallback image
Flexim FLUXUS F70X SIL

Misuratore di portata per sicurezza funzionale Flexim FLUXUS F70X SIL

The Flexim FLUXUS F70X SIL non-intrusive flow meter is the ideal choice for highly pressurised, aggressive, toxic or highly explosive liquid media. The entire measuring system is SIL 2 certified.

Il misuratore di portata Flexim FLUXUS F70X SIL è sempre stato lo strumento di riferimento quando si tratta di garantire misure accurate in condizioni difficili, ad esempio per la misura della portata di fluidi liquidi ad alta pressione, aggressivi, tossici o altamente esplosivi. La certificazione SIL 2 del misuratore di portata non intrusivo F70X SIL include l'intero sistema di misurazione, i trasmettitori di misura e i trasduttori.

Caratteristiche principali

  • Retrofit semplificati senza interruzione del funzionamento.
  • Ideale per un successivo aumento del livello di sicurezza.
  • Ideale per la manutenzione della funzione di protezione in caso di guasto di una misurazione in linea.
  • Certificazione completa.
  • I trasduttori, il dispositivo di bloccaggio e l'elettronica fanno parte di FMEDA.
  • Gamma di applicazioni estremamente ampia
  • Trasduttori e trasmettitori di misura per la misurazione della portata dei liquidi.
  • La certificazione SIL copre anche la tecnologia WaveInjector® per la misurazione della portata di liquidi a temperature estreme da -200 a +630 °C (da -328 a 1.160 °F).
  • Semplice ritaratura.
  • Test funzionali semplificati e veloci.
  • Funzioni di autodiagnosi convincenti.
  • Valutazioni trasparenti.
  • Pubblicazione del rapporto FMEDA.
  • Informazioni complete su procedure e ambito di certificazione.