Fallback image
Flexim FLUXUS F721 Non-Intrusive Ultrasonic Liquid Flow Measurement

Flexim FLUXUS F721 - Misurazione delle portata di liquidi a ultrasuoni non intrusiva

Il Flexim FLUXUS F721 rappresenta un'innovazione tecnologica nella misurazione a ultrasuoni clamp-on della portata in volume e in massa dei liquidi. Grazie al design all'avanguardia dell'hardware e alla potente elaborazione del segnale digitale, supera qualsiasi altro misuratore di portata a ultrasuoni non intrusivo in termini di accuratezza, affidabilità e versatilità. Filtri di segnale altamente sofisticati, capacità di elaborazione più rapida che mai e algoritmi di misura avanzati rendono l'indicatore di portata per liquidi FLUXUS F721 la soluzione di misura standard per qualsiasi applicazione industriale, anche per le più impegnative. La correzione delle perturbazioni del flusso incorporata e comprovata consente di configurare misurazioni della portata non intrusive anche in condizioni di portata non ideali.

Caratteristiche principali

  • Certificato per il funzionamento in aree pericolose (certificato ATEX/IECEx Zona 2 e FM Classe I, Divisione 2). 
  • Frequenze di campionamento elevate (produzione di dati di misura ogni 10 ms), per catturare flussi altamente pulsanti.
  • Misure affidabili di liquidi con sospensioni solide o liquidi con gas intrappolati.
  • Elevata sicurezza operativa senza rischio di perdite.
  • Indipendente dal materiale del tubo, dal diametro, dallo spessore della parete, dalla pressione e dalla temperatura interna.
  • Letture di misura accurate e ripetibili, anche a portate estremamente basse (elevato rapporto di turndown).
  • Molto conveniente economicamente rispetto alla strumentazione a umido.
  • Ogni sistema di misura è pre-calibrato internamente (riconducibile a standard nazionali) e consegnato con un certificato di calibrazione.
  • I trasduttori abbinati, la compensazione della temperatura integrata (secondo le norme ANSI/ASME MFC-5.1-2011) e l'elaborazione avanzata del segnale digitale garantiscono un'elevata stabilità del punto zero e letture di misura accurate e prive di deriva.
  • L'accoppiamento permanente garantisce una misurazione della portata non intrusiva affidabile a lungo termine, anche in condizioni ambientali difficili, come l'immersione.
  • Comunicazione bidirezionale e funzionalità di parametrizzazione e diagnostica a distanza.