Fallback image
Flexim FLUXUS F721 WD Stationary Ultrasonic Water Flow Meter

Misuratore di portata per acqua a ultrasuoni stazionario Flexim FLUXUS F721 WD

Il misuratore di portata a ultrasuoni Flexim FLUXUS F721 WD, non intrusivo, è la soluzione perfetta per la misurazione della portata nelle applicazioni di acqua potabile e acque reflue. Consente un'installazione clamp-on molto semplice ed economica di punti di misura della portata all'interno di un'infrastruttura di approvvigionamento idrico e di acque reflue esistente. Il Flexim FLUXUS F721 WD appartiene ai sistemi di misurazione del flusso a ultrasuoni non intrusivi più affidabili e precisi. Misura anche velocità di flusso inferiori a 0,01 m/s (0,03 ft./s), ideali per il rilevamento di perdite e le misure di flusso notturne. Grazie all'accoppiamento permanente dei trasduttori sul tubo e al grado di protezione IP68, è adatto per installazioni in camere e per installazioni interrate o allagate. Rispetto all'F532 WD, l'F721 WD serve tubi con diametri superiori a 2.000 mm (79 in.), offre misure a doppio canale e combinazioni di comunicazione complete.

Caratteristiche principali

  • Estremamente accurato fino a velocità del flusso di 0,01 m/s (0,03 ft./s).
  • Non è necessaria alcuna calibrazione a zero, sempre senza derive.
  • Foglio di accoppiamento permanente.
  • Trasduttori IP68.
  • I trasduttori possono essere interrati in modo permanente (non è necessaria una camera).
  • Misurazione della portata affidabile e precisa.
  • Costi di installazione ridotti.
  • Costruito per durare.
  • Opera su tubi di materiali difficili come, ad esempio, PCCP e cemento.