Fallback image
Flexim FLUXUS F721XLF - Low Flow Meter Non-Intrusive Flow Meter

Flexim FLUXUS F721XLF - Misuratore di basse portate non intrusivo

The Flexim FLUXUS F721XLF is a clamp-on ultrasonic flow meter for highly accurate, repeatable measurement of ultra-low liquid flows, offering advanced signal processing and bidirectional communication.

Flexim FLUXUS F721XLF è un sistema di misurazione non intrusivo per la misurazione ripetibile e affidabile a lungo termine di portate di liquidi estremamente basse, fino a 6 l/h (1 gal/h) e inferiori, su linee di dimensioni comprese tra 0,4 e 2 in., indipendentemente dallo spessore della parete del tubo e dai campi di lavoro di pressione. Disponibile sia con custodia in alluminio che in acciaio inossidabile con certificazioni ATEX/IECEx Zona 2, FM Classe I Divisione 2, questo misuratore di portata a ultrasuoni per basse portate offre capacità avanzate di elaborazione dei dati, filtri di segnale sofisticati, protocolli di comunicazione bidirezionali e calibrazione in fabbrica del sistema per ottenere misure altamente accurate e ripetibili di flussi estremamente bassi, offrendo elevata accuratezza e ripetibilità a portate estremamente basse.

Caratteristiche principali

  • Nessun potenziale di perdita.
  • Completamente esente da manutenzione.
  • Misurazione accurata e altamente ripetibile delle basse portate.
  • Utilizzabile con qualsiasi tubo e qualsiasi liquido.
  • Trasduttori e trasmettitori robusti e approvati per aree pericolose (ATEX/IECEx Zona 2, FM Classe I Divisione 2).
  • Trasduttori abbinati, elaborazione avanzata del segnale digitale (DSP) e algoritmi efficienti assicurano misure stabili a flussi molto bassi.
  • Verifica avanzata del misuratore.