Fallback image
Flexim FLUXUS F722 - Non-Intrusive Synchronized Channel Averaging (SCA) Flow Meter

Flexim FLUXUS F722 - Misuratore di portata non intrusivo con media dei canali sincronizzata (SCA)

Il misuratore di portata per liquidi Flexim FLUXUS F722 è un misuratore a ultrasuoni ad alte prestazioni progettato in modo specifico per la misurazione di flussi dinamici nell'industria di processo. Questo misuratore di portata sofisticato, versatile e preciso ha tutto ciò che serve: capacità di elaborazione più rapida, diagnostica avanzata, protocolli di comunicazione bidirezionali, uscite digitali e ingressi di processo. Il misuratore F722 offre facilità di installazione, design adattabile a posteriori, accuratezza e prestazioni eccezionali. La misura con media sincronizzata dei canali (SCA) consente la compensazione istantanea del profilo del flusso, anche in caso di flussi perturbati e turbolenze indotti da condizioni difficili di ingresso.

Caratteristiche principali

  • Accuratezza e ripetibilità: affidabilità e precisione eccezionali ad alte e basse portate grazie a trasduttori abbinati, calibrati e compensati in temperatura, funzionalità avanzate di elaborazione del segnale e diagnostica.
  • Facile installazione senza interruzioni del processo: un sistema montato esternamente non richiede interruzioni del processo o costi di progettazione aggiuntivi.
  • Manutenzione non necessaria. L'assenza di contatto con i mezzi in movimento si traduce in una soluzione di misurazione praticamente esente da manutenzione e durevole, adatta a resistere agli ambienti più difficili.
  • Sicurezza operativa: nessun percorso di perdita, nessuna emissione fuggitiva.
  • Verifica avanzata del misuratore.