Fallback image
Flexim FLUXUS F721TE Heat and Cold Metering in any Environment

Flexim FLUXUS F731 TE - Misurazione del calore e del freddo in qualsiasi ambiente

The Flexim FLUXUS F731 TE is specially designed for heating and cooling thermal energy measurement, measuring flow, temperature, and calculating thermal energy - all by one device.

Il Flexim FLUXUS F731 TE è stato progettato appositamente per la misurazione dell'energia termica di riscaldamento e raffreddamento, misurando il flusso, la temperatura e calcolando l'energia termica - tutto con un unico dispositivo. I calcoli sono eseguiti in conformità alle norme EN 1434 sugli indicatori di energia termica e l'F721 TE misura la portata volumetrica in modo non intrusivo grazie ai suoi trasduttori a ultrasuoni clamp-on. Allo stesso tempo, le sonde di temperatura monitorano le temperature delle linee di mandata e di ritorno del sistema di riscaldamento o raffreddamento, in modo non intrusivo con sensori clamp-on o con sonde di temperatura a inserzione. È possibile dotarlo di due canali di misura, per controllare contemporaneamente due tubi, effettuare un monitoraggio completo e acquisire misure accurate.

Caratteristiche principali

  • Campo di applicazione praticamente illimitato, anche a temperature estreme da -200 a +630 °C (da -328 a +1.166 °F).
  • Calcolo integrato dell'energia termica.
  • Misurazione della portata altamente accurata con trasduttori a ultrasuoni calibrati accoppiati e tracciabili.
  • Misura della temperatura altamente accurata con sensori di temperatura calibrati accoppiati e tracciabili (secondo DIN EN 1434-1).
  • Dinamica di misura estremamente elevata, dalle portate più basse a quelle più alte - cattura anche i flussi minimi nelle ore notturne.
  • Retrofitting semplice ed economico senza interruzioni di fornitura.
  • Memorizzazione dei dati di misura a prova di manomissione.
  • Verifica avanzata del misuratore.
  • Conforme alla norma ISO 24062.
  • Correzione della perturbazione del flusso per ridurre i tratti rettilinei necessari fino all'ingresso 2D.