Fallback image
Flexim Fluxus F731 PW

Flexim FLUXUS F731PW - Misuratore di portata permanente per le acque di processo

The Flexim FLUXUS F731PW is a dual channel ultrasonic clamp-on flow meter for bi-directional flow measurement of process water, produced water and cooling water applications in hazardous areas.

Flexim FLUXUS F731PW è un misuratore di portata a ultrasuoni clamp-on a due canali per la misurazione bidirezionale del flusso di acque di processo prodotte nelle applicazioni su acqua e acqua di raffreddamento in aree pericolose (approvato ATEX/IECEx Zona 2 e FM Classe I Divisione 2). Con la sua custodia a prova di esplosione e i trasduttori resistenti alla corrosione posizionati all'esterno della parete del tubo, il misuratore FLUXUS F731PW è perfettamente idoneo a ogni applicazione industriale impegnativa all'interno e all'esterno del campo petrolifero e nel settore chimico. I vani di connessione e dell'elettronica del FLUXUS F731PW sono sigillati ermeticamente e il misuratore di portata è dotato di trasduttori accuratamente abbinati e compensati in temperatura (completamente conformi alla norma ANSI/ASME MFC 5M) che assicurano una stabilità del punto zero senza pari.

Caratteristiche principali

  • Molto conveniente: nessuna tubazione, nessun arresto del processo, praticamente senza manutenzione.
  • Trasduttori di flusso accoppiati, abbinati e calibrati a umido (certificazione tracciabile secondo gli standard nazionali).
  • Eccellente stabilità del punto zero e assenza di deriva.
  • Indipendente dalle dimensioni del tubo, dal materiale, dalla pressione di esercizio, dal fluido e dalla temperatura.
  • Elevata tolleranza ai solidi e ai gas in sospensione.
  • Privo di usura e abrasione.
  • Non soggetto a intasamenti o corrosione.
  • Nessuna caduta di pressione o rischio di potenziali perdite ed emissioni fuggitive.
  • Verifica avanzata del misuratore.