Fallback image
Flexim FLUXUS F736 4-Beam Liquid Flow Meter

Flexim FLUXUS F736 - Misuratore di portata per liquidi a 4 raggi

The Flexim FLUXUS F736 non-intrusive liquid flow meter with 4 ultrasonic transducers operating in reflect mode achieves optimum flow compensation for installation locations with flow disturbances.

Il misuratore di portata per liquidi Flexim FLUXUS F736 combina l'elaborazione del segnale digitale di massima precisione con i ben noti vantaggi della tecnologia a ultrasuoni non intrusiva: facilità di installazione, design adattabile a posteriori, elevata accuratezza e prestazioni eccezionali. Con 4 trasduttori a ultrasuoni che operano in modalità di riflessione, 8 percorsi ultrasonici indipendenti attraversano il mezzo liquido fornendo una media di flusso superiore fino a 4 piani della sezione del tubo. Grazie a questa configurazione, l'indicatore di portata F736 media gli effetti del profilo del flusso trasversale e ottiene una compensazione ottimale e non intrusiva del flusso per le posizioni di installazione indesiderate in cui l'insufficiente vicinanza del tubo diritto a monte a curve, gomiti o altra strumentazione adiacente crea disturbi del flusso.

Caratteristiche principali

  • Trasduttori a temperatura compensata: i nostri trasduttori sono compensati automaticamente per le variazioni di temperatura ambiente secondo la norma ANSI/ASME MFC-5.1-2011.
  • Facile installazione senza interruzioni di processo, design compatto e adattabile a posteriori.
  • Non richiede manutenzione: nessuna parte in movimento, nessuna usura, pastiglie di accoppiamento permanente del trasduttore prive di gel/grasso.
  • Sicurezza operativa: nessuna via di fuga, nessun contatto diretto con il fluido.
  • Media di canale sincronizzata integrata per una perfetta compensazione dei profili di flusso disomogenei.
  • La verifica avanzata del misuratore Flexim fornisce informazioni dettagliate sullo stato del misuratore in qualsiasi momento.
  • Correzione dei disturbi integrata.