Fallback image
Flexim FLUXUS F831 Permanent Flow Meter for Hazardous Areas

Flexim FLUXUS F831 - Misuratore di portata permanente per aree pericolose

The Flexim FLUXUS F831 is a dual channel ultrasonic clamp-on flow meter for bi-directional flow measurement of liquids in hazardous areas (ATEX/IECEx Zone 1 and FM Class I Division 1 approved).

Flexim FLUXUS F831 è un misuratore di portata a ultrasuoni clamp-on a due canali per la misurazione bidirezionale del flusso di liquidi in aree pericolose (approvato ATEX/IECEx Zona 1 e FM Classe I Divisione 1). Con la sua custodia a prova di esplosione, gli ingressi e le uscite a sicurezza intrinseca opzionali e i trasduttori resistenti alla corrosione posizionati all'esterno della parete del tubo, la serie FLUXUS F831 è perfettamente idonea a ogni applicazione industriale impegnativa all'interno e all'esterno del campo petrolifero e nel settore chimico. I vani di connessione e dell'elettronica del FLUXUS F831 sono sigillati ermeticamente e il misuratore di portata è dotato di trasduttori accuratamente abbinati e compensati in temperatura (completamente conformi alla norma ANSI/ASME MFC 5M) che assicurano una stabilità del punto zero senza pari.

Caratteristiche principali

  • Molto conveniente: nessuna tubazione, nessun arresto del processo, praticamente senza manutenzione.
  • Trasduttori di flusso accoppiati, abbinati e calibrati a umido (certificazione tracciabile secondo gli standard nazionali).
  • Eccellente stabilità del punto zero e assenza di deriva.
  • Ampio rapporto di turndown.
  • Indipendente dalle dimensioni del tubo, dal materiale, dalla pressione di esercizio, dal fluido e dalla temperatura (da -200 °C a +630 °C/da -328 a +1.166 °F)
  • Elevata tolleranza ai solidi e ai gas in sospensione.
  • Privo di usura e abrasione.
  • Non soggetto a intasamenti o corrosione.
  • Nessuna caduta di pressione o rischio di potenziali perdite ed emissioni fuggitive.
  • Verifica avanzata del misuratore.