Indicatore di portata Flexim FLUXUS per GNL e fluidi criogenici
The Flexim FLUXUS Cryo non-intrusive ultrasonic flow meter can measure at highest and very low flow rates in various LNG and other cryogenic applications at temperatures down to -200 °C (-328 °F).
Caratteristiche principali
- Altamente affidabile:
Esente da manutenzione. No moving or vibrating parts.
Misurazioni ridondanti a doppio fascio. - Operationally safe: no gaskets, no leakage points.
- Economico: non è necessaria alcuna modifica delle tubazioni.
Installazione con una sola persona senza necessità di attrezzature di sollevamento.
Nessuna perdita di pressione - nessuna possibilità di lampeggiamento. - Vantaggi nelle applicazioni di retrofit:
Non è necessaria alcuna tubazione.
Non è necessario alcun ingranaggio di sollevamento, indipendentemente dal diametro del tubo.
Il FLUXUS Cryo può essere montato in condizioni di spazio limitato, ad es. su bracci di carico FLNG.
L'installazione viene eseguita entro poche ore quando il tubo non è raffreddato.
Il sistema di misura è completamente integrato nell'isolamento. - Advantages in new plants:
Highly cost-effective - only standard piping needs to be planned - FLUXUS Cryo fits.
Modifiche tardive del design non sono un problema! Un unico tipo di apparecchiatura per tubi di diverse dimensioni.
Nessuna perdita di pressione e quindi nessuna perdita di energia.
Nessun rischio di lampeggiare.
Capex significativamente ridotto, soprattutto per diametri grandi.
Installazione globale e supporto da parte di Flexim.