Fallback image
Flexim FLUXUS G532 CA The Compact Compressed Air Flow Meter

Flexim FLUXUS G532 CA - Misuratore di portata per aria compressa compatto

The Flexim FLUXUS G532 CA non-intrusive ultrasonic flow meter is specially designed for quantity measurement of compressed air and technical gases. It can also process temperature and pressure data.

Il misuratore di portata a ultrasuoni per aria compressa Flexim FLUXUS G532 CA è progettato in modo specifico per la misurazione quantitativa di aria compressa e gas tecnici. Questo misuratore dell'aria compressa compatto con calcolo integrato della portata in volume standard è in grado di elaborare anche dati di misura online da sensori di temperatura e pressione. Il comprovato metodo della differenza nel tempo di transito offre grandi vantaggi, soprattutto per l'aria compressa e i gas tecnici. Vengono rilevate velocità di flusso fino a 0,01 m/s (0,03 ft/s), la misurazione è sempre bidirezionale e non varia in presenza di umidità, olio o particelle di sporco. Il FLUXUS G532 CA dispone di un'interfaccia USB e LAN e gestisce le comuni interfacce di comunicazione Modbus TCP, Modbus RTU, BACnet MS/TP, BACnet IP e M-Bus.

Caratteristiche principali

  • Misura non intrusiva della portata di aria compressa e gas tecnici a partire da 3 bar assoluti.
  • Calcolo della portata in volume standard integrata.
  • Dinamica di misura estrema, dalle portate più basse a quelle più alte. Facile individuazione di perdite e picchi di carico.
  • Misura bidirezionale, in grado di rilevare il riflusso
  • Retrofitting semplice ed economico, senza interruzioni di servizio.
  • Interfaccia USB e LAN.
  • Interfacce di comunicazione Modbus TCP, Modbus RTU, BACnet MS/TP, BACnet IP, M-Bus.
  • Verifica avanzata del misuratore.