Fallback image
Flexim FLUXUS G532 ST-LT for Steam Applications

Flexim FLUXUS G532 ST-LT per applicazioni su vapore

The Flexim FLUXUS G532 ST-LT ultrasonic clamp-on flow meter measures the volume of steam from the outside the pipe. It is an ideal solution for saturated steam up to a temperature of 180 °C (356 °F).

Il Flexim FLUXUS G532 ST-LT è una soluzione progettata in modo specifico per tutte le applicazioni tipiche su vapore saturo fino a una temperatura di 180 °C (356 °F) che consente di misurare la portata in volume e in massa del vapore dall'esterno del tubo, in modo non intrusivo. Queste caratteristiche offrono importanti vantaggi agli utenti, se si considera il costo totale di gestione di un punto di misura. L'installazione è semplice, senza tagli o saldature della tubazione. Non sono necessari tempi di inattività: il sistema rimane completamente disponibile per la produzione corrente, senza alcuna perdita di produzione. Il principio della differenza di tempo di transito funziona già a 0,01 m/s (0,03 ft./s) e non richiede alcuna riduzione del diametro del tubo per aumentare artificialmente la velocità del flusso. Ne consegue che non si verificano cadute di pressione e, quindi, perdite di energia.

Caratteristiche principali

  • Misura del vapore non intrusiva fino a 180 °C (356 °F).
  • Installazione, messa in opera e manutenzione senza interruzione del processo.
  • Installazione possibile in qualsiasi momento, senza dover attendere arresti e revisioni programmati.
  • Dinamica di misura estremamente elevata: non è necessario ridurre il diametro dei tubi.
  • Nessuna limitazione di campo di lavoro di portata - da 0,01 a 60 m/s (da 0,03 a 197 ft./s).
  • Zero caduta di pressione, zero perdita di energia.
  • Misura bidirezionale.
  • Misurazione integrata della portata massica attraverso la curva del vapore saturo e misurazione online della temperatura.
  • Verifica avanzata del misuratore.