Flexim FLUXUS G608 ST - Misura del vapore portatile e non intrusiva in aree pericolose
Misuratore di portata clamp-on portatile per aree pericolose, in grado di misurare vapore saturo fino a 180 °C (356 °F) nonché liquidi, gas ed energia termica.
Caratteristiche principali
- Portatile e non intrusivo - misura di liquidi, gas, aria compressa, energia termica e flusso di vapore in un unico dispositivo.
- Misura non intrusiva per portate precise bidirezionali e altamente dinamiche di aria compressa, gas, liquidi ed energia termica.
- Trasmettitore di portata di facile utilizzo con 2 canali di flusso, ingressi/uscite multipli e un data logger integrato con interfaccia seriale.
- Funzione automatica di caricamento dei dati di taratura e rilevamento del trasduttore, che riduce i tempi di configurazione e fornisce risultati precisi e stabili a lungo termine.
- Batteria agli ioni di litio che offre fino a 25 ore di funzionamento autonomo della misurazione.
- Collaudata tecnologia clamp-on, con trasduttori resistenti a polvere e umidità.