Flexim FLUXUS G608 CA Energy - Misurazione dell'energia termica in aree pericolose
The FLUXUS G608 CA Energy offers portable, non-intrusive flow and thermal energy measurement of compressed air, technical gases and liquids. It is approved for use in hazardous areas.
Caratteristiche principali
- Misurazione certificata ATEX/IECEx e FM non intrusiva della portata e dell'energia termica di liquidi, aria compressa e gas tecnici in formato portatile.
- Bidirezionale e altamente dinamico su aria compressa.
- Possibilità di misurare aria compressa e gas dai 3 bar assoluti a salire.
- Trasmettitore di portata portatile e facile da usare con 2 canali di flusso, più ingressi/uscite e un data logger integrato con interfaccia seriale.
- Il caricamento automatico dei dati di calibrazione e il rilevamento dei trasduttori riducono i tempi di impostazione e forniscono risultati precisi e stabili a lungo termine.
- Batteria agli ioni di litio che assicura fino a 25 ore di funzionamento della misura.