Fallback image
Flexim FLUXUS G608 Meter for Hazardous Areas

Flexim FLUXUS G608 - Misuratore di portata dei gas a ultrasuoni portatile per aree pericolose

The Flexim FLUXUS G608 portable gas flow meter, based on the highly reliable and versatile G601, has been specifically engineered for use within hazardous areas. It is FM Class I Division 2 approved.

Il misuratore di portata per gas Flexim FLUXUS G608 portatile è basato sull'ampiamente utilizzato, altamente affidabile e versatile G601, ma è stato specificamente progettato per l'uso in aree pericolose ed è approvato FM Classe I Divisione 2. Si può utilizzare sia per la sostituzione temporanea di un misuratore di portata fisso che per operazioni di controllo o manutenzione. Grazie alla sua certificazione, gli utenti sono esentati dall'obbligo di ottenere un permesso per lavorazioni a caldo, rendendo l'accesso alle aree pericolose molto più semplice e meno dispendioso in termini di tempo. L'alloggiamento in fibra di carbonio estremamente resistente e il design robusto del trasduttore conferiscono al G608 un'elevata protezione dagli urti e una resistenza a olio, acqua e molti altri liquidi.

Caratteristiche principali

  • Messa in opera immediata.
    Accesso diretto alle aree pericolose.
    Configurazione rapida e facile (meno di 5 minuti)
    Riconoscimento automatico del trasduttore.
    Guida utente intuitiva.
  • Massima versatilità.
    Gamma di applicazioni senza confronti.
    Accuratezza eccezionale anche in caso di fluidi contenenti solidi.
    Batteria agli ioni di litio integrata ad alta capacità (oltre 14 ore di misurazioni in remoto)
  • Precisi e affidabili.
    Tutti i trasduttori sono calibrati a umido.
    Alta precisione per portate alte e basse.
    Stabilità della temperatura e deriva zero.