Fallback image
Flexim FLUXUS G631

Flexim™ FLUXUS G631 BA - Misuratore di portata a ultrasuoni portatile clamp-on per gas e liquidi

Flexim FLUXUS G631 BA è un misuratore di portata a ultrasuoni portatile a tempo di transito per tutti i tipi di gas e liquidi.

Il misuratore di portata a ultrasuoni Flexim FLUXUS G631 portatile misura il flusso di praticamente qualsiasi gas utilizzando la nostra collaudata tecnica di correlazione del tempo di transito.<br/> I trasduttori a ultrasuoni sono fissati all'esterno del tubo, eliminando la necessità di tagliare il tubo o interrompere il processo durante l'installazione. Il sistema fornisce letture estremamente accurate e fornisce misurazioni intrinsecamente bidirezionali delle portate volumetriche sia operative che standard. Poiché i trasduttori sono montati esternamente, il sistema non soffre di usura, incrostazioni o ostruzioni, non presenta alcun rischio di perdite e non causa perdite di pressione all'interno della tubazione.<br/> La funzione integrata Dynamic Gas Meter consente al misuratore di calcolare le proprietà dei fluidi del gas da misurare.<br/> Con la famiglia FLUXUS 631, Emerson offre anche misuratori portatili di portata ed energia per gas, liquidi e vapore.

Caratteristiche principali

  • Misura per gas fino a 3 barg
  • Tempo di funzionamento 24 ore
Modalità
  • risparmio energetico fino a 80 giorni
  • Correzione dei disturbi di flusso per consentire misure affidabili in condizioni di ingresso idraulico brevi
  • Diagnostica avanzata che fornisce chiarezza sulla stabilità e la qualità delle misurazioni
  • Modalità NoiseTrek per fluidi con impurità
  • Opzione misuratore di gas dinamico per il calcolo della densità e della compressibilità del gas