Fallback image
Product Image

Flexim™ FLUXUS G631 EE - Misuratore di portata ed energia a ultrasuoni portatile clamp-on per gas e liquidi

FLUXUS G631 EE è un misuratore di portata a ultrasuoni portatile per tutti i tipi di gas e liquidi con una funzione integrata per il calcolo del flusso di energia.

Il Flexim FLUXUS G631 EE è lo strumento multifunzione ideale per gli energy manager. Combina la misurazione non intrusiva della portata e dell'energia termica di aria compressa, gas tecnici e liquidi in formato portatile. <br> Il principio del tempo di transito a ultrasuoni fornisce un'ampia gamma di portata dinamica e consente il rilevamento anche di perdite molto piccole, a partire da velocità di flusso fino a 0,01 m/s (0,03 ft/s). Il controllo dei sistemi di aria compressa, la verifica dei consumi e la misura di controllo non sono mai stati così semplici.<br> Il calcolo dell'energia termica integrato consente una configurazione rapida e semplice in sistemi HVAC, refrigeratori e torri di raffreddamento. La funzione Dynamic Gas Meter consente la correzione della comprimibilità per composizioni variabili o sconosciute di gas naturale.<br> Con la famiglia FLUXUS 631, Emerson offre anche misuratori di portata ed energia portatili per vapore.

Caratteristiche principali

  • Misura per gas fino a 3 barg
  • Tempo di funzionamento di 24 ore
Modalità
  • risparmio energetico fino a 80 giorni
  • Correzione dei disturbi di flusso per consentire misurazioni affidabili in condizioni di ingresso idraulico brevi
  • Diagnostica avanzata che fornisce chiarezza sulla stabilità e la qualità delle misurazioni
  • Modalità NoiseTrek per fluidi con impurità Ingressi
di
  • temperatura per il calcolo della portata di energia
  • Opzione misuratore di gas dinamico per il calcolo della densità e della comprimibilità del gas