Flexim™ FLUXUS G631 ST - Misuratore di portata a ultrasuoni portatile clamp-on per gas, liquidi e vapore
Misuratore di portata a ultrasuoni portatile per tutti i tipi di gas, vapore e liquidi con modalità aggiuntiva di misurazione della portata di correlazione per il vapore
Caratteristiche principali
- Portatile e non intrusivo: misurazione di liquidi, gas, aria compressa, energia termica e portata di vapore in un unico dispositivo
- Lo strumento ideale per la gestione e la manutenzione dell'energia
- Tempo di funzionamento 24 ore su 24
- Modalità risparmio energetico fino a 80 giorni
- Correzione dei disturbi di flusso per consentire misure affidabili in condizioni di ingresso idraulico brevi
- Diagnostica avanzata che fornisce chiarezza sulla stabilità e la qualità delle misurazioni