Fallback image
Fallback image

Sicurezza funzionale del Flexim FLUXUS G70X SIL

The Flexim FLUXUS G70X SIL clamp-on flow meter is the ideal choice for highly pressurised, aggressive, toxic or highly explosive gases. Its SIL 2 certification includes the entire measuring system.

Il misuratore di portata Flexim FLUXUS G70X SIL è una scelta ideale quando si tratta di garantire misure accurate in condizioni difficili, ad esempio per la misura della portata di fluidi gassosi ad alta pressione, aggressivi, tossici o altamente esplosivi. La certificazione SIL 2 del misuratore di portata non intrusivo G70X SIL include l'intero sistema di misurazione, i trasmettitori di misura e i trasduttori.

Caratteristiche principali

  • Retrofit semplificati senza interruzione del funzionamento.
  • Ideale per un successivo aumento del livello di sicurezza.
  • Ideale per la manutenzione della funzione di protezione in caso di guasto di una misurazione in linea.
  • Certificazione completa.
  • I trasduttori, il dispositivo di bloccaggio e l'elettronica fanno parte di FMEDA.
  • Gamma di applicazioni estremamente ampia.
  • Trasduttori e trasmettitori di misura per la misurazione della portata dei gas.
  • Semplice ritaratura.
  • Test funzionali semplificati e veloci.
  • Funzioni di autodiagnosi convincenti.
  • Valutazioni trasparenti.
  • Pubblicazione del rapporto FMEDA.
  • Informazioni complete su procedure e ambito di certificazione.