Fallback image
Flexim FLUXUS G721 CA Compressed Air Flow Meter

Flexim FLUXUS G721 CA - Misuratore di portata per aria compressa

This product is obsolete. Relevant documents and drawings are listed below. Please contact your local Emerson representative for your measurement needs.

Il misuratore di portata per aria compressa Flexim FLUXUS G721 CA vanta una tecnologia a ultrasuoni clamp-on non intrusiva, unica nel suo genere, che può essere applicata per misurare le portate d'aria compressa anche a pressioni molto basse (fino a 3 bar su linee in acciaio e pressione atmosferica su linee in plastica). Inoltre, vengono rilevate con precisione anche le portate più basse, rivelando le perdite più piccole. Il FLUXUS G721 CA è particolarmente adatto a misurare in modo non intrusivo le quantità prelevate in singoli punti della rete dell'aria compressa e a rilevare le perdite al suo interno.

Caratteristiche principali

  • Misura non intrusiva della portata di aria compressa e gas tecnici a partire da 3 bar assoluti.
  • Disponibile come misuratore a due canali, custodia in acciaio inox, omologazione ATEX/IECEx e FM.
  • Calcolo della portata in volume standard integrata.
  • Dinamica di misura estrema, dalle portate più basse a quelle più alte. Facile individuazione di perdite e picchi di carico.
  • Misura bidirezionale, in grado di rilevare il riflusso
  • Retrofitting semplice ed economico, senza interruzioni di servizio.
  • Interfaccia USB e LAN.
  • Interfacce di comunicazione Modbus TCP, Modbus RTU, BACnet MS/TP, BACnet IP, M-Bus.
  • Verifica avanzata del misuratore.