Fallback image
Fallback image

Flexim FLUXUS G721 - Misurazione della portata di gas a ultrasuoni non intrusiva

This product is obsolete. Relevant documents and drawings are listed below. Please contact your local Emerson representative for your measurement needs.

Il misuratore Flexim FLUXUS G721 rappresenta un'innovazione tecnologica nella misura a ultrasuoni "clamp-on" della portata in volume e in massa dei gas. Filtri di segnale altamente sofisticati, capacità di elaborazione più rapida che mai e algoritmi di misura avanzati rendono il misuratore della portata di gas a ultrasuoni clamp-on FLUXUS G721 la soluzione di misura standard per qualsiasi applicazione industriale, anche per quelle più impegnative. La correzione delle perturbazioni del flusso incorporata e comprovata consente di configurare misurazioni della portata non intrusive anche in condizioni di portata non ideali. I cicli di misura estremamente rapidi consentono un monitoraggio preciso in tempo reale di processi altamente dinamici.

Caratteristiche principali

  • Certificato per il funzionamento in aree pericolose (FMc Classe I Divisione 2, ATEX/IECEx Zona 2)
  • Misure affidabili di gas umido (fino a una frazione liquida del volume del 5%)
  • Elevata sicurezza operativa senza rischio di perdite.
  • Indipendente dal materiale del tubo, dallo spessore delle pareti e dalla pressione interna.
  • Letture di misura accurate e ripetibili, anche a portate estremamente basse (elevato rapporto di turndown).
  • Molto conveniente economicamente rispetto alla strumentazione a umido.
  • Ogni sistema di misura è pre-calibrato internamente (riconducibile a standard nazionali) e consegnato con un certificato di calibrazione.
  • I trasduttori abbinati, la compensazione della temperatura integrata (secondo le norme ANSI/ASME MFC-5.1-2011) e l'elaborazione del segnale digitale garantiscono un'elevata stabilità del punto zero e letture di misura prive di deriva.
  • L'accoppiamento permanente garantisce una misurazione della portata non intrusiva affidabile a lungo termine, anche in condizioni ambientali difficili, come l'immersione.
  • Comunicazione bidirezionale e funzionalità di parametrizzazione e diagnostica a distanza.
  • Consente il monitoraggio completo dei processi e la supervisione e il controllo delle operazioni critiche.
  • Verifica avanzata del misuratore.