Fallback image
Product Image

Flexim FLUXUS G721 ST-LT - Misurazione non intrusiva della portata di vapore

This product is obsolete. Relevant documents and drawings are listed below. Please contact your local Emerson representative for your measurement needs.

Flexim FLUXUS G721 ST-LT è un misuratore di portata a ultrasuoni clamp-on, non intrusivo e ad alte prestazioni, in grado di misurare il vapore fino a 180 °C (356 °F). Grazie a un massimo di due canali di misura, è possibile effettuare una registrazione ottimale anche in condizioni di flusso difficili. L'alloggiamento in acciaio inossidabile opzionale e la certificazione FM Classe I Divisione 2 consentono l'utilizzo in condizioni estreme, mentre le opzioni di configurazione flessibile per gli ingressi e le uscite di segnale coprono ogni tipo di applicazione. Queste caratteristiche assicurano importanti vantaggi agli utenti, se si considera il costo totale di gestione di un punto di misura. Il principio della differenza di tempo di transito funziona già a 0,01 m/s (0,03 ft./s) e non richiede alcuna riduzione del diametro del tubo per aumentare artificialmente la velocità del flusso.

Caratteristiche principali

  • SCA - Funzione di mediazione sincronizzata dei canali per punti di misura difficili.
  • Trasmettitori disponibili per FM Classe I Divisione 2 e IECEx/ATEX Zona 2.
  • Disponibile alloggiamento in acciaio inossidabile.
  • Principio di misura non intrusivo
  • Installazione, messa in opera e manutenzione senza interruzione del processo.
  • Dinamica di misura estremamente elevata: non è necessario ridurre il diametro dei tubi.
  • Nessuna limitazione di campo di lavoro di portata - da 0,01 a 60 m/s (da 0,03 a 197 ft./s).
  • Zero caduta di pressione, zero perdita di energia.
  • Misura bidirezionale.
  • Misurazione integrata della portata massica attraverso la curva del vapore saturo e misurazione online della temperatura.
  • Verifica avanzata del misuratore.