Fallback image
Flexim-G722-ST-HT-1000x1000

Flexim FLUXUS G722 ST-HT - Misura del vapore ad alta temperatura

This product is obsolete. Relevant documents and drawings are listed below. Please contact your local Emerson representative for your measurement needs.

Il Flexim FLUXUS G722 ST-HT misura il vapore surriscaldato fino a temperature di 630 °C (1.166 °F) in modo non intrusivo dall'esterno del tubo. Questa soluzione unica per la misurazione della portata si basa sul principio della misurazione della portata di correlazione. Il metodo di misura acustico ha una dinamica di misura eccezionalmente elevata e funziona indipendentemente dalla direzione del flusso. Il FLUXUS G722 ST-HT offre una precisa misurazione bidirezionale del flusso con un rapporto di turndown fino a 10:1. Questo innovativo misuratore di portata non è a contatto diretto con il vapore e non ha parti in movimento, quindi non è soggetto a usura e consente di risparmiare sui costi essenziali di manutenzione. L'installazione si può effettuare senza interrompere il processo, caratteristica che fa di questo misuratore una soluzione di retrofit estremamente efficiente dal punto di vista dei costi.

Caratteristiche principali

  • Nessuna caduta di pressione, nessuna modifica delle tubazioni, nessuna interruzione del processo.
  • Elevato campo di lavoro di flusso dinamico.
  • Retrofit facile ed economico.