Fallback image
Flexim FLUXUS G722 Synchronized Channel Averaging (SCA)

Flexim FLUXUS G722 con media sincronizzata dei canali (SCA, Synchronized Channel Averaging)

Il misuratore di portata dei gas Flexim FLUXUS G722 è un misuratore a ultrasuoni clamp-on ad alte prestazioni, progettato specificamente per la misurazione di flussi dinamici nell'industria di processo. Questo misuratore di portata sofisticato, versatile e preciso ha tutto ciò che serve: capacità di elaborazione più rapida, diagnostica avanzata, protocolli di comunicazione bidirezionali, uscite digitali e ingressi di processo. Il G722 offre facilità di installazione, design adattabile a posteriori, accuratezza e prestazioni eccezionali. Grazie al nuovo metodo SCA (media sincronizzata dei canali), il misuratore di portata a ultrasuoni G722 può inviare segnali sia nella direzione del flusso che in direzione opposta ogni 1 millisecondo.

Caratteristiche principali

  • Accuratezza e ripetibilità: affidabilità e precisione eccezionali ad alte e basse portate grazie a trasduttori abbinati, calibrati e compensati in temperatura, funzionalità avanzate di elaborazione del segnale e diagnostica.
  • Facile installazione senza interruzioni del processo: un sistema montato esternamente non richiede interruzioni del processo o costi di progettazione aggiuntivi.
  • Non richiede manutenzione: l'assenza di contatto con i materiali in movimento si traduce in una soluzione di misurazione completamente esente da manutenzione e durevole, per resistere anche agli ambienti più difficili.
  • Sicurezza operativa: nessun percorso di perdita, nessuna emissione fuggitiva.
  • Verifica avanzata del misuratore.