Fallback image
Flexim FLUXUS G731 CA Non-intrusive Compressed Air Flow Meter

Flexim FLUXUS G731 CA - Misuratore di portata di aria compressa non intrusivo

The Flexim FLUXUS G731 CA non-intrusive ultrasonic flow meter can be applied to measure compressed air flow rates even at very low pressures. Even the smallest leaks can be revealed.

L'indicatore di portata d'aria compressa Flexim FLUXUS G731 CA vanta una tecnologia a ultrasuoni clamp-on non intrusiva, unica nel suo genere, che può essere applicata per misurare le portate d'aria compressa anche a pressioni molto basse (fino a 3 bar su linee in acciaio e pressione atmosferica su linee in plastica). Inoltre, anche le portate più basse vengono catturate con precisione, rivelando le perdite più piccole. Il FLUXUS G731 CA è particolarmente adatto a misurare in modo non intrusivo le quantità prelevate in singoli punti della rete dell'aria compressa e a rilevare le perdite al suo interno.

Caratteristiche principali

  • Misura non intrusiva della portata di aria compressa e gas tecnici a partire da 3 bar assoluti.
  • Disponibile come misuratore a due canali, custodia in acciaio inox, omologazione ATEX/IECEx e FM.
  • Calcolo della portata in volume standard integrata.
  • Dinamica di misura estrema, dalle portate più basse a quelle più alte - facile individuazione di perdite e picchi di carico.
  • Misura bidirezionale, in grado di rilevare il riflusso.
  • Retrofitting semplice ed economico, senza interruzioni di servizio.
  • Interfaccia USB e LAN.
  • Interfacce di comunicazione Modbus TCP, Modbus RTU, BACnet MS/TP, BACnet IP, M-Bus.
  • Verifica avanzata del misuratore.
  • Conforme alla norma ISO 24062.
  • Correzione della perturbazione del flusso per ridurre i tratti rettilinei necessari fino all'ingresso 2D.