Fallback image
Flexim FLUXUS G731 Non-intrusive Ultrasonic Gas Flow Measurement

Flexim FLUXUS G731 Misurazione della portata di gas a ultrasuoni non intrusiva

The Flexim FLUXUS G731 is a highly sophisticated ultrasonic clamp-on volume and mass flow meter for gases. It is designed for use in any industrial application and for the most challenging conditions.

Il Flexim FLUXUS G731 rappresenta un'innovazione tecnologica nella misura a ultrasuoni "clamp-on" del volume e della portata massica dei gas. Filtri di segnale altamente sofisticati, capacità di elaborazione più rapida che mai e algoritmi di misura avanzati rendono l'indicatore di portata per gas a ultrasuoni clamp-on FLUXUS G731 la soluzione di misura standard per qualsiasi applicazione industriale. Con il nuovo metodo Synchronised Channel Averaging (SCA) e la correzione del profilo di flusso, il flussimetro a ultrasuoni G731 è pronto per le condizioni più difficili. La funzione integrata Dynamic Gas Meter consente al misuratore di calcolare le proprietà dei fluidi del gas da misurare.

Caratteristiche principali

  • Accuratezza e ripetibilità - affidabilità e accuratezza eccezionali a flussi elevati e bassi grazie a trasduttori abbinati, calibrati e compensati in temperatura, funzionalità avanzate di elaborazione del segnale e diagnostica.
  • Facile installazione senza interruzioni di processo - un sistema montato esternamente non richiede interruzioni di processo o costi di progettazione aggiuntivi.
  • Non richiede manutenzione - L'assenza di contatto con i mezzi in movimento si traduce in una soluzione di misurazione completamente esente da manutenzione e durevole, per resistere anche agli ambienti più difficili.
  • Sicurezza operativa - Nessun percorso di perdita, nessuna emissione fuggitiva.
  • Verifica avanzata del misuratore
  • Misuratore dinamico di gas per il calcolo delle proprietà dei gas come la densità e la massa molare
  • Correzione del gas umido integrata
  • Certificato per il funzionamento in aree pericolose (FMc Classe I Divisione 2, ATEX/IECEx Zona 2)
  • Ogni sistema di misura è pre-calibrato internamente (riconducibile a standard nazionali) e consegnato con un certificato di calibrazione.
  • I trasduttori abbinati, la compensazione della temperatura integrata (secondo le norme ANSI/ASME MFC-5.1-2011) e l'elaborazione del segnale digitale garantiscono un'elevata stabilità del punto zero e letture di misura prive di deriva.
  • Conforme alla norma ISO 24062
  • Correzione della perturbazione del flusso per ridurre le corse rettilinee necessarie fino all'ingresso 2D