Fallback image
Flexim FLUXUS G731 ST-HT - High-temperature Steam Measurement

Flexim FLUXUS G731 ST-HT - Misura del vapore ad alta temperatura

The Flexim FLUXUS G731 ST-HT ultrasonic clamp-on flow-meter can measure superheated steam up to temperatures of 630 °C (1166 °F). It offers exceptionally high measuring dynamics.

Il Flexim FLUXUS G731 ST-HT misura il vapore surriscaldato fino a temperature di 630 °C (1.166 °F) in modo non intrusivo dall'esterno del tubo. Questa soluzione unica per la misurazione della portata si basa sul principio della misurazione della portata di correlazione. Il metodo di misura acustico ha una dinamica di misura eccezionalmente elevata e funziona indipendentemente dalla direzione del flusso. Il FLUXUS G731 ST-HT offre una precisa misurazione bidirezionale del flusso con un rapporto di turndown fino a 10:1. Questo innovativo misuratore di portata non è a contatto diretto con il vapore e non ha parti in movimento, quindi non è soggetto a usura e consente di risparmiare sui costi essenziali di manutenzione. La sua installazione può essere effettuata senza interrompere il processo, il che la rende una soluzione di retrofit altamente efficiente dal punto di vista dei costi.

Caratteristiche principali

  • Nessuna caduta di pressione, nessuna modifica delle tubazioni, nessuna interruzione del processo.
  • Elevato campo di lavoro di flusso dinamico.
  • Retrofit facile ed economico.