Fallback image
Flexim FLUXUS G731 ST-LT - Non-intrusive Steam Flow Measurement

Flexim FLUXUS G731 ST-LT - Misurazione non intrusiva del flusso di vapore

The Flexim FLUXUS G731 ST-LT ultrasonic clamp-on flow meter can measure steam up to 180 °C (356 °F). This non-intrusive meter delivers exceptional performance even in challenging conditions.

Flexim FLUXUS G731 ST-LT è un misuratore di portata a ultrasuoni clamp-on, non intrusivo e ad alte prestazioni, in grado di misurare il vapore fino a 180 °C (356 °F). Grazie a un massimo di due canali di misura, è possibile effettuare una registrazione ottimale anche in condizioni di flusso difficili. L'alloggiamento in acciaio inossidabile opzionale e la certificazione FM Classe I Divisione 2 consentono l'utilizzo in condizioni estreme, mentre le opzioni di configurazione flessibile per gli ingressi e le uscite di segnale coprono ogni tipo di applicazione. Per gli utenti, questo significa importanti vantaggi, se si considera il costo totale di gestione di un punto di misura. Il principio della differenza di tempo di transito funziona già a 0,01 m/s (0,03 ft./s) e non richiede alcuna riduzione del diametro del tubo per aumentare artificialmente la velocità di flusso.

Caratteristiche principali

  • SCA - Funzione di mediazione sincronizzata dei canali per punti di misura difficili.
  • Trasmettitori disponibili per FM Classe I Divisione 2 e IECEx/ATEX Zona 2.
  • Disponibile alloggiamento in acciaio inossidabile.
  • Installazione, messa in opera e manutenzione senza interruzione del processo.
  • Dinamica di misura estremamente elevata: non è necessario ridurre il diametro dei tubi.
  • Nessuna limitazione di campo di lavoro di portata - da 0,01 a 60 m/s (da 0,03 a 197 ft./s).
  • Zero caduta di pressione - zero perdita di energia.
  • Misura bidirezionale.
  • Misurazione integrata della portata massica attraverso la curva del vapore saturo e misurazione online della temperatura.
  • Verifica avanzata del misuratore.
  • Conforme alla norma ISO 24062.
  • Correzione della perturbazione del flusso per ridurre i tratti rettilinei necessari fino all'ingresso 2D.