Fallback image
Flexim FLUXUS G736 4-Beam Gas Flow Meter

Misuratore di portata per gas a 4 raggi Flexim FLUXUS G736

The Flexim FLUXUS G736 non-intrusive gas flow meter, with 4 ultrasonic transducers operating in reflect mode, achieves optimum flow compensation for installation locations with flow disturbances.

Il misuratore di portata di gas FLUXUS G736 combina l'elaborazione di precisione del segnale digitale con i ben noti vantaggi della tecnologia a ultrasuoni non intrusiva: facilità di installazione, design adattabile a posteriori, elevata accuratezza e prestazioni eccezionali. Con 4 trasduttori a ultrasuoni che operano in modalità di riflessione, 8 percorsi ultrasonici indipendenti attraversano il mezzo gassoso fornendo una media di flusso superiore fino a 4 piani della sezione del tubo. Grazie a questa configurazione, il misuratore di portata G736 media gli effetti del profilo del flusso trasversale e ottiene una compensazione ottimale e non intrusiva del flusso per le posizioni di installazione indesiderate in cui l'insufficiente vicinanza del tubo diritto a monte a curve, gomiti o altra strumentazione adiacente crea disturbi del flusso.

Caratteristiche principali

  • Trasduttori a temperatura compensata. I nostri trasduttori sono compensati automaticamente per le variazioni di temperatura ambiente secondo la norma ANSI/ASME MFC-5.1-2011.
  • Facile installazione senza interruzioni di processo, design compatto e adattabile a posteriori.
  • Non richiede manutenzione: nessuna parte in movimento, nessuna usura, pastiglie di accoppiamento permanente del trasduttore prive di gel/grasso.
  • Sicurezza operativa: nessuna via di fuga, nessun contatto diretto con il fluido.
  • Media di canale sincronizzata integrata per una perfetta compensazione dei profili di flusso disomogenei.
  • La verifica avanzata del misuratore fornisce informazioni dettagliate sullo stato del misuratore in qualsiasi momento.
  • Correzione dei disturbi integrata.
  • Misuratore di gas dinamico per la compensazione delle variazioni di composizione dei gas.