Fallback image
Product Image

Sicurezza funzionale del Flexim FLUXUS G80X SIL

The Flexim FLUXUS G80X SIL clamp-on flow meter is the ideal choice for highly pressurised, aggressive, toxic or highly explosive gases. Its SIL 2 certification includes the entire measuring system.

Il misuratore di portata Flexim FLUXUS G80X SIL è sempre stato lo strumento di riferimento quando si tratta di garantire misure accurate in condizioni difficili, ad esempio per la misura della portata di fluidi gassosi ad alta pressione, aggressivi, tossici o altamente esplosivi. La certificazione SIL 2 del misuratore di portata non intrusivo G80X SIL include l'intero sistema di misurazione, i trasmettitori di misura e i trasduttori.

Caratteristiche principali

  • Dispositivo da campo a prova di esplosione.
  • Retrofit semplificati senza interruzione del funzionamento.
  • Ideale per un successivo aumento del livello di sicurezza.
  • Ideale per la manutenzione della funzione di protezione in caso di guasto di una misurazione in linea.
  • Certificazione completa.
  • I trasduttori, il dispositivo di bloccaggio e l'elettronica fanno parte di FMEDA.
  • Gamma di applicazioni estremamente ampia.
  • Trasduttori e trasmettitori di misura per la misurazione della portata dei gas.
  • Semplice ritaratura.
  • Test funzionali semplificati e veloci.
  • Funzioni di autodiagnosi convincenti.
  • Valutazioni trasparenti.
  • Pubblicazione del rapporto FMEDA.
  • Informazioni complete su procedure e ambito di certificazione.