Fallback image
Flexim FLUXUS G831 Ultrasonic Flow Meter

Flexim FLUXUS G831 - Misuratore di portata dei gas a ultrasuoni per aree pericolose

The Flexim FLUXUS G831 is a high-performing ultrasonic clamp-on flow meter for bi-directional flow measurement of gases in hazardous areas. It is ATEX/IECEx Zone 1 and FM Class I Division 1 approved.

Il misuratore di portata dei gas Flexim FLUXUS G831 è un misuratore a ultrasuoni ad alte prestazioni progettato in modo specifico per la misurazione di flussi dinamici nell'industria di processo. Questo misuratore di portata dei gas sofisticato, versatile e preciso ha tutto ciò che serve: capacità di elaborazione più rapida, diagnostica avanzata, protocolli di comunicazione bidirezionali, uscite digitali e ingressi di processo. Il G831 offre facilità di installazione, design adattabile a posteriori, accuratezza e prestazioni eccezionali. Con approvazione ATEX, IECEx Zona 1 e FM Classe I Divisione 1, con una custodia a prova di esplosione, design compatto e trasduttori resistenti alla corrosione, assicura la stabilità meccanica del sistema e il contatto permanente con la superficie del tubo.

Caratteristiche principali

  • Misurazione bidirezionale della portata di liquidi e gas.
  • Economico: nessuna tubazione, nessuna interruzione del processo, nessuna manutenzione.
  • Stabili nel punto zero e privi di deriva: trasduttori accuratamente abbinati e compensati in temperatura (pienamente conformi alle norme ANSI / ASME).
  • Adattabile a posteriori: non è necessario modificare le tubazioni, né interrompere il processo.
  • Esente da manutenzione: privo di usura e abrasione, non soggetto a intasamento o corrosione, privo di emissioni fuggitive.
  • Elevata tolleranza ai solidi in sospensione e all'umidità del gas.
  • Indipendente dalle dimensioni del tubo, dal materiale, dalla pressione di esercizio e dalla composizione del gas.
  • Uscite flessibili e configurabili.
  • Verifica avanzata del misuratore.