Fallback image
Flexim FLUXUS G831 Ultrasonic Flow Meter

Flexim FLUXUS G831 ST-HT Misura del vapore ad alta temperatura per aree pericolose

The Flexim FLUXUS G831 ST-HT non-intrusive steam flow meter measures volume and mass flow of saturated and superheated steam at temperatures up to 630 °C (1166 °F) in hazardous areas.

Flexim FLUXUS G831 ST-HT misura il flusso di vapore in modo non intrusivo dall'esterno del tubo. Il metodo di misura acustico offre funzionalità e dinamiche di misura eccezionalmente elevate indipendentemente dalla direzione del flusso, per garantire una misura precisa della portata bidirezionale con un ampio rapporto di turndown fino a 10:1 e senza parti in movimento. I trasduttori a ultrasuoni vengono fissati al tubo con larghe cinghie in acciaio inossidabile o con il nostro sistema di montaggio brevettato per alte temperature WaveInjector® e fissati in robuste custodie in acciaio inossidabile. Grazie agli ingressi di processo a sicurezza intrinseca per la pressione e la temperatura nella posizione del indicatore, il FLUXUS G831 ST-LT misura il volume e la portata massica di vapore saturo e surriscaldato a temperature fino a 630 °C (1166 °F) in aree pericolose.

Caratteristiche principali

  • Certificato per il funzionamento in aree pericolose (FM Classe I Divisione 1, ATEX, IECEx Zona 1)
  • Nessuna caduta di pressione, nessuna modifica delle tubazioni, nessuna interruzione del processo.
  • Elevato campo di lavoro di flusso dinamico.
  • Retrofit facile ed economico.