Flexim FLUXUS G831 ST-LT - Misurazione non intrusiva della portata di vapore per aree pericolose
The Flexim FLUXUS G831 ST-LT non-intrusive steam flow meter measures volume and mass flow of saturated and superheated steam at temperatures up to 155 °C (311 °F) in hazardous areas.
Caratteristiche principali
- Elevato campo di lavoro di flusso dinamico anche a basse velocità di flusso.
- Nessuna riduzione del diametro del tubo - nessuna caduta di pressione.
- Misura di portata massica integrata.
- Verifica avanzata del misuratore.