Fallback image
Flexim FLUXUS H731 Non-intrusive Ultrasonic Flow Meter for Hydrocarbons

Flexim FLUXUS H731 Misuratore di portata a ultrasuoni non intrusivo per idrocarburi

The Flexim FLUXUS H731 is a non-intrusive flow and analytical measuring system for the hydrocarbon processing industry (HPI). The clamp-on meter offers advanced calculation features and diagnostics.

Flexim FLUXUS H731 è il sistema di misurazione analitica e di portata di Emerson per l'industria di trattamento degli idrocarburi (HPI). Questo misuratore della portata non intrusivo, sofisticato ed estremamente accurato, combina la misurazione precisa a ultrasuoni della portata e della velocità del suono con funzioni di calcolo e diagnostica avanzate. Il computer HPI incorporato del misuratore di portata non intrusivo dell'H731 calcola il peso specifico API, la densità operativa, la densità alle condizioni di base e la viscosità cinematica. Le portate volumetriche riportate dal misuratore vengono automaticamente compensate in merito a temperatura e pressione all'interno del misuratore secondo gli standard industriali ASTM1250, GPA TP25, D4311 e ISO 91, consentendo così una misurazione precisa e dinamica della portata in volume degli idrocarburi liquidi.

Caratteristiche principali

  • Portata e analisi avanzate - Identificazione dei fluidi e rilevamento dell'interfaccia automatici.
  • Compensazione della portata in volume standard - ingressi pressione e temperatura.
  • Stabilità della temperatura superiore - deriva zero. Trasduttori con compensazione temperatura.
  • Strumenti di montaggio robusti, "adatti all'uso", e trasduttori ATEX/IECEx Zona 2, FM Classe I Divisione 2.
  • Intervallo di turndown elevato: capacità di misurazione a portate molto basse.
  • Misurazione della portata bidirezionale.
  • Verifica avanzata del misuratore.
  • Conforme alla norma ISO 24062.
  • Correzione della perturbazione del flusso per ridurre i tratti rettilinei necessari fino all'ingresso 2D.