Fallback image
Flexim FLUXUS H736 4-Beam Measurement for Liquid Hydrocarbons

Misuratore a 4 raggi Flexim FLUXUS H736 per idrocarburi liquidi

The Flexim FLUXUS H736 is a non-intrusive flow meter for the hydrocarbon processing industry. Using four ultrasonic transducers operating in reflect mode, it can handle challenging flow disturbances.

Il misuratore di portata Flexim FLUXUS F736 combina l'elaborazione del segnale digitale di massima precisione con i ben noti vantaggi della tecnologia a ultrasuoni non intrusiva: facilità di installazione, design adattabile a posteriori, elevata accuratezza e prestazioni eccezionali. Con 4 trasduttori a ultrasuoni che operano in modalità di riflessione, 8 percorsi ultrasonici indipendenti attraversano il mezzo liquido fornendo una media di flusso superiore fino a 4 piani della sezione del tubo. Grazie a questa configurazione, il misuratore di portata H736 media gli effetti del profilo del flusso trasversale e ottiene una compensazione ottimale e non intrusiva del flusso per le posizioni di installazione indesiderate in cui l'insufficiente vicinanza del tubo diritto a monte a curve, gomiti o altra strumentazione adiacente crea disturbi del flusso.
Il computer HPI incorporato del misuratore di portata non intrusivo H736 calcola il peso specifico API, la densità operativa, la densità alle condizioni di base e la viscosità cinematica. Le portate volumetriche riportate dal misuratore vengono automaticamente compensate in merito a temperatura e pressione all'interno del misuratore secondo gli standard industriali ASTM1250, GPA TP25, D4311 e ISO 91.

Caratteristiche principali

  • Adatti allo scopo: ingressi di processo (pressione e temperatura) abilitati per applicazioni di trattamento degli idrocarburi e reporting sulla portata standard in conformità agli standard del settore ASTM1250, GPA TP25, D4311 e ISO 91.
  • Precisi e affidabili: misurazione della portata a ultrasuoni non intrusiva all'avanguardia.
  • Funzionalità avanzate per portata e analisi: identificazione dei fluidi e rilevamento dell'interfaccia automatici.
  • Compensazione della portata in volume standard: pressione e temperatura in ingresso.
  • Robusti: dispositivi di montaggio e trasduttori sofisticati e stabili, approvati per ATEX/IECEx Zona 1 e FM Classe I, Divisione1.
  • Dinamica di misura elevata: la misurazione è possibile anche a portate molto basse.
  • Misura della portata bidirezionale.
  • Accuratezza e ripetibilità elevate: compensazione degli effetti di flusso incrociato grazie ai sensori accoppiati.
  • Media di canale sincronizzata integrata per una perfetta compensazione dei profili di flusso disomogenei.
  • La verifica avanzata del misuratore Flexim fornisce informazioni dettagliate sullo stato del misuratore in qualsiasi momento.