Fallback image
Flexim FLUXUS H831 Hazardous Area Hydrocarbon Meter for Standard Volume Flow

Misuratore di idrocarburi Flexim FLUXUS H831 per portata in volume standard in aree pericolose

The Flexim FLUXUS H831 is a sophisticated, highly accurate non-intrusive flow and analytical measuring system for the hydrocarbon processing industry (HPI). It is ATEX/IECEx Zone 1 and FM C1D1 rated.

Flexim FLUXUS H831 è il sistema di misurazione analitica e di portata certificato per aree pericolose ATEX/IECEx Zone 1 e FM C1D1 progettato per il settore del trattamento degli idrocarburi (HPI). Questo misuratore della portata non intrusivo, sofisticato ed estremamente accurato, combina la misurazione precisa a ultrasuoni della portata e della velocità del suono, funzioni di calcolo e diagnostica avanzate con una custodia ideata per il settore e "adatta all'uso" a prova di fiamma e di esplosione. Il computer HPI incorporato del misuratore di portata non intrusivo H831 calcola il peso specifico API, la densità operativa, la densità alle condizioni di base e la viscosità cinematica. Le portate volumetriche riportate dal misuratore vengono automaticamente compensate in base a temperatura e pressione all'interno del misuratore secondo gli standard di settore ASTM1250, GPA TP25, D4311 e ISO 91.

Caratteristiche principali

  • Adatti allo scopo: ingressi di processo (pressione e temperatura) abilitati per applicazioni di trattamento degli idrocarburi e reporting sulla portata standard in conformità agli standard del settore ASTM1250, GPA TP25, D4311 e ISO 91.
  • Estremamente conveniente: nessuna tubazione, nessun arresto del processo, praticamente senza manutenzione.
  • Trasduttori di flusso accoppiati, abbinati e calibrati a umido (certificazione tracciabile secondo gli standard nazionali).
  • Eccellente stabilità del punto zero e assenza di deriva.
  • Ampio rapporto di turndown.
  • Indipendente dalle dimensioni del tubo, dal materiale, dalla pressione di esercizio, dal fluido e dalla temperatura (da -200 °C a +630 °C/da -328 a +1166 °F)
  • Privo di usura e abrasione.
  • Non soggetto a intasamenti o corrosione.
  • Nessuna caduta di pressione o rischio di potenziali perdite ed emissioni fuggitive.
  • Verifica avanzata del misuratore.