Fallback image
Flexim PIOX R500-*C-TF Process Refractometer Sensor for Corrosive Applications

Sensore rifrattometrico di processo Flexim PIOX R500-*C-TF per applicazioni corrosive

The TF variant of the R500 sensor is optimized for operating in highly corrosive environments. It is suitable for the toughest chemicals, such as hydrochloric, sulfuric or hydrofluoric acid.

La variante TF del sensore R500 è ottimizzata per operare in ambienti altamente corrosivi. Il PTFE rinforzato con fibra di carbonio sfrutta la stabilità chimica del PTFE senza comprometterne la robustezza meccanica. Questo lo rende adatto ai prodotti chimici più difficili, come l'acido cloridrico, solforico o fluoridrico.

L'R500 è certificato ATEX e FM ed è disponibile con teste del sensore lunghe e corte. Ciò consente la massima flessibilità nell'integrazione dei processi, in base agli standard sia DIN sia ANSI. Per i tubi e i serbatoi più grandi, il sensore può essere montato direttamente in una flangia a T. Per i tubi da 3 pollici e più piccoli, sono disponibili varie celle di flusso in PFA o PVDF che offrono un collegamento tramite saldatura, connessione a vite o flangia standard fino a 3/8 di in.

Caratteristiche principali

  • Resistenza alla corrosione grazie all'innovativo materiale della custodia in PTFE.
  • Elevata accuratezza.
  • Strumenti di autodiagnostica interni per attività predittive e manutenzione ridotta.
  • Certificazioni ATEX/IECEx Zona 0, FM Classe I Divisione 1.