Fallback image
Product Image

Sensore rifrattometrico di processo Flexim PIOX R500 MH per applicazioni igieniche

The Flexim PIOX R500 MH is a hygienically designed refractometer sensor for the food and beverage industry. It offers real-time inline concentration measurement for quality control.

Il Flexim PIOX R500 MH è un sensore refrattometrico progettato per applicazioni igieniche nell'industria alimentare: con custodia in acciaio inossidabile 316L (1.4404) di qualità chimica, angoli arrotondati e guarnizioni su misura che garantiscono zero spazi morti. Grazie alla tecnologia brevettata della luce trasmessa, il sensore R500 offre una misura della concentrazione in linea e in tempo reale, caratteristica chiave per un controllo qualità costante e una produzione efficiente. Se deve essere monitorato il grado di Brix durante la produzione di bevande analcoliche e succhi di frutta o devono essere tenuti sotto controllo i livelli di concentrazione di acido ascorbico durante la produzione di vitamina C , PIOX R500 MH fornisce i valori desiderati con un'accuratezza dello 0,1%.

Caratteristiche principali

  • Elevata accuratezza.
  • Tecnologia di processo ottico Flexim.
  • Robusto design con acciaio di qualità chimica, sedi e guarnizioni in FFKM protette.
  • Strumenti di diagnostica automatica interni per attività predittive e manutenzione ridotta.
  • Certificazioni ATEX/IECEx Zona 0, FM Classe I Divisione 1.