Fallback image
Flexim PIOX R721 Transmitter for Process Refractometers in Hazardous Zones

Trasmettitore Flexim PIOX R721 per rifrattometri di processo in zone pericolose

The Flexim PIOX R721 is a specialized transmitter for challenging refractometer applications. It is ATEX, IECEx and FM certified and can be operated in hazardous areas together with the R500 sensor.

Il PIOX R721 di Flexim è un trasmettitore specializzato per applicazioni rifrattometriche complesse. Con le certificazioni ATEX, IECEx e FM, consente il funzionamento del trasmettitore e del sensore R500 in condizioni pericolose. Ampliando le funzionalità dell'R532, offre molteplici opzioni di comunicazione e un'elaborazione aggiornata, consentendo di combinare diversi ingressi e uscite per ottenere misure analitiche aggiuntive. L'elaborazione integrata ad alta potenza può fornire un'analisi dettagliata dei liquidi multicomponente sulla base di questi valori.

Caratteristiche principali

  • Robusta custodia in acciaio inossidabile.
  • Classificazione per aree pericolose.
  • Opzioni di ingresso e uscita variabili
  • Potente computer integrato per sfide analitiche complesse
  • Strumenti di autodiagnostica interni per attività predittive e manutenzione ridotta