Fallback image
Flexim PIOX S721 - Ultrasonic Mass Flow Meter for Liquids (Obsolete)

Flexim PIOX S721 - Misuratore di densità a ultrasuoni per i liquidi

Il misuratore di densità a ultrasuoni Flexim PIOX S721 valuta la concentrazione e la densità dei liquidi tramite trasduttori a ultrasuoni clamp-on montati sulla parte esterna del tubo. La tecnologia non intrusiva presente in questo misuratore di densità in linea è il sistema d'elezione quando sostanze e processi richiedono i massimi requisiti di sicurezza e affidabilità. Il sensore di velocità del suono di PIOX S misura in tempo reale la velocità del suono attraverso i liquidi. In liquidi binari come acidi o bibite, la velocità acustica è in proporzione fissa rispetto alla concentrazione e alla densità. PIOX S misura la velocità del suono misurando così la densità in linea e la concentrazione del liquido.

Caratteristiche principali

  • Per tutti i materiali dei tubi: vetro, acciaio, plastica e altro
  • Per temperature fino a 400 °C
  • Per quasi tutte le sostanze acide, caustiche e un'ampia gamma di altri liquidi tossici
  • Per aree ATEX, IECEX e FM
  • Nessun arresto per l'installazione