Fallback image
Flexim PIOX S721 - Ultrasonic Mass Flow Meter for Liquids (Obsolete)

Flexim PIOX S721 - Misuratore della portata in massa per i liquidi

Il misuratore della portata in massa per liquidi Flexim PIOX S721 determina la portata in massa dei liquidi mediante trasduttori a ultrasuoni clamp-on montati sulla parte esterna dei tubi. Questa tecnologia non intrusiva diventa una scelta appropriata quando sostanze e processi pongono requisiti di sicurezza e affidabilità particolarmente elevati. Il misuratore PIOX S deduce dinamicamente la densità di un fluido usando la velocità del suono e la temperatura ed è pertanto in grado di fornire la portata in massa per liquidi di diverse qualità. In liquidi binari come acidi o bibite, la velocità acustica è in proporzione fissa rispetto alla concentrazione e alla densità. Questo misuratore della portata in massa digitale misura la velocità del suono, valutando quindi la densità e la concentrazione del mezzo all'interno del tubo.

Caratteristiche principali

  • Per tutti i materiali dei tubi: vetro, acciaio, plastica e altro
  • Per quasi tutte le sostanze acide, caustiche e un'ampia gamma di altri liquidi tossici
  • Per aree ATEX, IECEX e FM
  • Nessun arresto per l'installazione
  • Nessuna necessità di manutenzione