Fallback image
Flexim PIOX S731 - Ultrasonic Mass Flow Meter for Liquids

Flexim PIOX S731 - Analizzatore a ultrasuoni non intrusivo per liquidi

The Flexim PIOX S731 non-intrusive liquid analyzer determines the concentration and density of liquids. It can also measure volumetric flow and mass flow in liquids of varying quality.

L'analizzatore di liquidi Flexim PIOX S731 valuta la concentrazione e la densità dei liquidi tramite trasduttori a ultrasuoni clamp-on montati sulla parte esterna del tubo. Questa tecnologia non intrusiva è una scelta appropriata quando sostanze e processi pongono requisiti di sicurezza e affidabilità particolarmente elevati. Il misuratore PIOX S deduce dinamicamente la densità di un fluido utilizzando velocità del suono e temperatura. Per i liquidi binari come acidi o basici, la velocità acustica è in proporzione fissa rispetto alla concentrazione e alla densità. Il misuratore è inoltre in grado di misurare la portata in volume utilizzando il metodo della differenza del tempo di transito. Consente quindi di rilevare una portata in massa nel caso di liquidi di qualità variabile.

Caratteristiche principali

  • Per tutti i materiali dei tubi: vetro, acciaio, plastica e altro
  • Per quasi tutte le sostanze acide, caustiche e un'ampia gamma di altri liquidi tossici
  • Per aree ATEX, IECEX e FM
  • Nessun arresto per l'installazione
  • Manutenzione non necessaria