Fallback image
Product Image

Flexim PIOX S831 - Analizzatore a ultrasuoni non intrusivo per liquidi in aree pericolose

The Flexim PIOX S831 non-intrusive ultrasonic liquid analyzer is certified for operation in hazardous areas. It determines concentration and density, as well as volumetric and mass flow of liquids.

L'analizzatore per liquidi Flexim PIOX S831 è certificato per l'utilizzo in aree pericolose (ATEX/IECEx Zona 1, FM Classe I, Divisione 1+2). Valuta la concentrazione e la densità dei liquidi tramite trasduttori a ultrasuoni clamp-on montati sulla parte esterna del tubo. Questa tecnologia non intrusiva è una scelta appropriata quando sostanze e processi pongono requisiti di sicurezza e affidabilità particolarmente elevati. Il misuratore PIOX S deduce dinamicamente la densità di un fluido usando la velocità del suono e la temperatura. Per i liquidi binari come acidi o basici, la velocità acustica è in proporzione fissa rispetto alla concentrazione e alla densità. Il misuratore è inoltre in grado di misurare la portata in volume utilizzando il metodo della differenza del tempo di transito. Consente quindi di rilevare una portata in massa nel caso di liquidi di qualità variabile.

Caratteristiche principali

  • Per tutti i materiali dei tubi: vetro, acciaio, plastica e altro
  • Per quasi tutte le sostanze acide, caustiche e un'ampia gamma di altri liquidi tossici
  • Per aree ATEX, IECEX e FM
  • Nessun arresto per l'installazione
  • Nessuna necessità di manutenzione