Fallback image
Product Image

Sistema elettropneumatico LevelDatic LD120S (obsoleto)

LevelDatic 80S e LevelDatic 120S, comprese le relative apparecchiature periferiche, non sono più disponibili per nuove vendite. Emerson continuerà a offrire una soluzione di misura del livello elettropneumatica approvata e aggiornata per il settore marino. Sia come standalone che integrato nelle nostre altre soluzioni per il settore marino. Per ulteriori informazioni, vedere di seguito.

Per parti di ricambio e l'assistenza su LevelDatic 80S e LevelDatic 120S, contattare il team di assistenza del settore marino con il modulo di contatto riportato di seguito.

Caratteristiche principali

  • Sensori piezoresistivi progettati per una stabilità di lungo termine.
  • Il sensore compensa le variazioni di temperatura.
  • Si possono collegare 10 canali elettropneumatici a ciascun armadietto.
  • Per ogni misurazione di serbatoio, hold, spazio vuoto e tiraggio viene utilizzato un sensore dedicato.
  • Il sistema misura la pressione per calcolare un segnale digitale che può essere ulteriormente definito mediante la compensazione di trim/list e volume.
  • Il display touchscreen di facile utilizzo apre una finestra sul sistema con il monitoraggio dei dati di misurazione.
  • Si utilizzano due metodi principali per la misurazione della pressione idrostatica: convertitore di pressione 1:1 pneumatico e risonanza del tubo.
  • Il sistema si può inoltre utilizzare per il monitoraggio degli spazi asciutti o vuoti